PL
Wybierz język
2 Wynik

Opis

Materiał
Uchwyt i śruba ustalająca aluminiowe.
Tuleja i sworzeń ze stali 5.8.
Wersja
Uchwyt i śruba ustalająca anodyzowane.
Tuleja oksydowana i sworzeń ocynkowany.
Wskazówka
Wymagany moment obrotowy jest ustawiany za pomocą śruby nastawczej i stopniowanej skali. Za pomocą znajdujących się z boku śrub zaciskowych można zabezpieczyć ustawioną wartość. Przy osiągnięciu ustawionego momentu obrotowego uchwyt dynamometryczny słyszalnie i wyczuwalnie zaskakuje. Moment luzowania jest wyższy niż moment dokręcania, tak, że uchwyt dynamometryczny można bez trudu ponownie zluzować.

Wersja z gwintem wewnętrznym posiada otwór przelotowy w śrubie nastawczej, dzięki któremu uchwyt dynamometryczny może być stosowany również na prętach gwintowanych.

Dokładność ustawionego momentu obrotowego ± 5%.
Na zapytanie
Inne długości gwintu.

Inni klienci również kupili