PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Uchwyt z termoplastu wzmocnionego granulatem szklanym.
Zaślepka z termoplastu.
Części stalowe – nierdzewne, hartowane.
Wersja
Uchwyt i zaślepka ciemnoszare (RAL 7021).
Części ze stali nierdzewnej – polerowane elektrolitycznie.
Wskazówka
Osiągnięcie maksymalnego momentu obrotowego sygnalizowane jest słyszalnym kliknięciem. Uchwyt można dokręcać wyłącznie z podanym w tabeli maksymalnym momentem obrotowym.
Na zapytanie
Inne gwinty wewnętrzne, inne maks. wartości momentu obrotowego oraz kolory.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili