Materiał
Stal automatowa.
Wersja
Oksydowane.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Stal automatowa.
Wersja
Oksydowane.
Wskazówka
Wymagany moment obrotowy śruby radełkowanej jest wytwarzany przez dwa sprężyste kulowe elementy dociskowe. Gdy tylko zostanie osiągnięty ustawiony nacisk końcowy, chwyt radełkowany jest zwalniany.
Ustawienie ciśnienia końcowego następuje poprzez znajdujące się we łbie trzpienie gwintowane.
W połączeniu z podkładką dociskową (07138, 07140 lub 07141) śruba dynamometryczna z czopem kulistym nadaje się szczególnie dobrze do mocowania skośnych powierzchni.
Ustawienie ciśnienia końcowego następuje poprzez znajdujące się we łbie trzpienie gwintowane.
W połączeniu z podkładką dociskową (07138, 07140 lub 07141) śruba dynamometryczna z czopem kulistym nadaje się szczególnie dobrze do mocowania skośnych powierzchni.
Siły
F1 = minimalny nacisk końcowy
F2 = maksymalny nacisk końcowy
F2 = maksymalny nacisk końcowy
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.