Materiał
Nierdzewna i kwasoodporna stal chromowo-niklowa 1.4301.
Wersja
Z połyskiem.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Nierdzewna i kwasoodporna stal chromowo-niklowa 1.4301.
Wersja
Z połyskiem.
Wskazówka
Wkłady gwintowane HeliCoil®plus są niezastąpionym środkiem pomocniczym w każdym zakładzie obróbki metali i każdym warsztacie.
Zerwane, zużyte lub zbyt szeroko rozwiercone otwory gwintowane można przywrócić do pierwotnego rozmiaru średnicy gwintu w ciągu zaledwie kilku minut.
Dopracowane pod względem technicznym i nieograniczenie trwałe, odporne na oddziaływanie korozyjne oraz obciążenia termiczne. Dzięki temu możliwe jest odzyskiwanie braków z produkcji drogich elementów.
Wysokiej jakości powierzchnia gwarantuje optymalną granicę plastyczności, a także większą siłę wstępnego naprężania śrub o dużej wytrzymałości.
Wkłady gwintowane HeliCoil®plus znakomicie nadają się również do gwintów ruchomych wszelkich elementów z metali lekkich oraz odlewanych. Instrukcje dotyczące montażu i gwintów są załączone po pojemnika z asortymentem. Inne wymiary, także narzędzi montażowych, na zapytanie.
Pojemnik z asortymentem
Zawiera wkładki gwintowane M5 do M12, każda w trzech różnych długościach gwintu, wiertło kręte (tylko do wkładek M5 – M10), specjalny gwintownik ręczny, trzpień montażowy i łamacz do czopów.
Zestawy naprawcze
Zawierają wkładki gwintowane w jednym rozmiarze, każda w trzech różnych długościach gwintu, wiertło kręte, specjalny gwintownik ręczny, trzpień montażowy i łamacz do czopów.
Zerwane, zużyte lub zbyt szeroko rozwiercone otwory gwintowane można przywrócić do pierwotnego rozmiaru średnicy gwintu w ciągu zaledwie kilku minut.
Dopracowane pod względem technicznym i nieograniczenie trwałe, odporne na oddziaływanie korozyjne oraz obciążenia termiczne. Dzięki temu możliwe jest odzyskiwanie braków z produkcji drogich elementów.
Wysokiej jakości powierzchnia gwarantuje optymalną granicę plastyczności, a także większą siłę wstępnego naprężania śrub o dużej wytrzymałości.
Wkłady gwintowane HeliCoil®plus znakomicie nadają się również do gwintów ruchomych wszelkich elementów z metali lekkich oraz odlewanych. Instrukcje dotyczące montażu i gwintów są załączone po pojemnika z asortymentem. Inne wymiary, także narzędzi montażowych, na zapytanie.
Pojemnik z asortymentem
Zawiera wkładki gwintowane M5 do M12, każda w trzech różnych długościach gwintu, wiertło kręte (tylko do wkładek M5 – M10), specjalny gwintownik ręczny, trzpień montażowy i łamacz do czopów.
Zestawy naprawcze
Zawierają wkładki gwintowane w jednym rozmiarze, każda w trzech różnych długościach gwintu, wiertło kręte, specjalny gwintownik ręczny, trzpień montażowy i łamacz do czopów.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.