Materiał
Pierścień – stal 1.6541.
Śruba – stal.
Śruba – stal.
Wersja
Pierścień kuty i ulepszony cieplnie, o dużej wytrzymałości. W 100% elektromagnetycznie sprawdzony pod kątem ew. pęknięć – zgodnie z normą EN 1677-1, poczwórny system bezpieczeństwa. Powlekany tworzywem sztucznym. Śruba – klasa wytrzymałości 10.9.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Pierścień – stal 1.6541.
Śruba – stal.
Śruba – stal.
Wersja
Pierścień kuty i ulepszony cieplnie, o dużej wytrzymałości. W 100% elektromagnetycznie sprawdzony pod kątem ew. pęknięć – zgodnie z normą EN 1677-1, poczwórny system bezpieczeństwa. Powlekany tworzywem sztucznym. Śruba – klasa wytrzymałości 10.9.
Wskazówka
W przeciwieństwie do śrub z uchem transportowym DIN 580 pierścień jest umieszczony w łożysku obrotowym, dzięki czemu kierunek działania siły jest regulowany, a przypadkowe odkręcenie lub przekręcenie wykluczone.
– poczwórny system bezpieczeństwa
– możliwość uderzania z boku pod kątem do 90°
– w przypadku dokręconej śruby korpus pierścienia może się obracać o 360°
Podane wartości obciążenia dotyczą minimalnej głębokości wkręcania dla średnicy znamionowej gwintu, materiał stal o minimalnej wytrzymałości na rozciąganie wynoszącej 363 N/mm², w temperaturze od -20°C do +100°C.
– poczwórny system bezpieczeństwa
– możliwość uderzania z boku pod kątem do 90°
– w przypadku dokręconej śruby korpus pierścienia może się obracać o 360°
Podane wartości obciążenia dotyczą minimalnej głębokości wkręcania dla średnicy znamionowej gwintu, materiał stal o minimalnej wytrzymałości na rozciąganie wynoszącej 363 N/mm², w temperaturze od -20°C do +100°C.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.