Materiał
Stal.
Wersja
Klasa jakości 8, na łożyskach kulkowych.
Powlekany tworzywem sztucznym, czerwony.
Powlekany tworzywem sztucznym, czerwony.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Stal.
Wersja
Klasa jakości 8, na łożyskach kulkowych.
Powlekany tworzywem sztucznym, czerwony.
Powlekany tworzywem sztucznym, czerwony.
Wskazówka
Kompaktowa i lekka konstrukcja, całkowita obciążalność z każdej strony. Poczwórne zabezpieczenie przed pęknięciem we wszystkich kierunkach obciążania. Obrotowy w zakresie 360°. Zakres obrotu – maks. 180°. Dzięki łożyskowaniu kulkowemu ucho obrotowe obraca się także wtedy, gdy jest obciążane.
Ucho transportowe, obrotowe znajduje zastosowanie w wielu obszarach – np. przy podnoszeniu obciążeń lub przy zabezpieczaniu ładunków.
Przy obliczaniu obciążenia granicznego, należy zawsze upewnić się, że pierścień znajduje się w jednej linii z elementem obciążającym. Ucho obrotowe musi płasko przylegać do powierzchni stykowej i zawsze należy je całkowicie wkręcić.
Ucho transportowe, obrotowe znajduje zastosowanie w wielu obszarach – np. przy podnoszeniu obciążeń lub przy zabezpieczaniu ładunków.
Przy obliczaniu obciążenia granicznego, należy zawsze upewnić się, że pierścień znajduje się w jednej linii z elementem obciążającym. Ucho obrotowe musi płasko przylegać do powierzchni stykowej i zawsze należy je całkowicie wkręcić.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.
Swivel rings
Swivel ring bolts grade 8 from norelem have a load rating of up to 12 tonnes. They are often used by demanding lifting tasks or when securing loads. The swivel ring bolts, consisting of a threaded anchor with ball bearing and an oval ring, can be load from all sides and has a 4x safety factor against failure in all loading axis. They can be rotated through 360° and are compact with a light construction. The ball bearing allows the swivel to rotate even under load.