PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Stal.
Przycisk z aluminium.
Wersja
Stal fosforowana manganowo.
Wskazówka
Kulowe trzpienie transportowe są stosowane jako szybki, prosty element transportowy z ruchomą szeklą.
Naciskając przycisk można odblokować kulki. Po zwolnieniu przycisku kulki blokują się w sposób bezpieczny.
Odporne na korozję.

Sprawdzone przez TÜV.

Dane X min., F1, F2 i F3 przy 5-stronnym zabezpieczeniu.
Zakres temperatury
maks. +250 °C.
Accessory
Tuleje montażowe 07781.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili

Ball lifting pins

The TÜV-certified self-locking ball lifting pins with swing shackles from norelem are used for lifting and holding individual loads. The functional mechanism is exactly the same as with the ball lock pin: By pressing the push button, both balls at the bottom end can be unlocked. When the push button is released, the balls automatically lock in place securely.
 norelem offers self-locking ball lifting pins in both steel and stainless-steel versions. They are also available in various sizes.