PL
Wybierz język
2 Wynik

Opis

Materiał
Stal.
Wersja
Klasa jakości 10, powlekany tworzywem sztucznym, czerwony.
Blokada zabezpieczająca kuta, ocynkowana.
Wskazówka
Hak ładunkowy z kutą blokadą zabezpieczającą.

Ucha transportowe są zgodne z dyrektywą maszynową i sprawdzone zgodnie z przepisami stowarzyszeń zawodowych (pieczęć H).
Zakres temperatury
od -40°C do 200°C = 100% nośności
do 300°C = 90% nośności
do 400°C = 75% nośności
Wskazówka dotycząca planu
Forma A: z łbem oczkowym.
Forma B: z głowicą widełkową.

Inni klienci również kupili