Materiał
Stal.
Wersja
Klasa jakości 10, powlekany tworzywem sztucznym, czerwony.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Stal.
Wersja
Klasa jakości 10, powlekany tworzywem sztucznym, czerwony.
Wskazówka
Wyposażone w lekkobieżne łożysko ślizgowe. Nieodpowiednie do obracania z obciążeniem.
Przy podnoszeniu ładunku haki zabezpieczające zamykają się automatycznie i są pewnie blokowane przez mechanizm po stronie tylnej. W celu otwarcia systemu blokadę należy aktywować ręcznie.
Przy zamkniętej blokadzie haki ładunkowe pozostają zaczepione również, gdy nie są obciążone.
Haki obrotowe są zgodne z dyrektywą maszynową i sprawdzone zgodnie z przepisami stowarzyszeń zawodowych (pieczęć H).
Przy podnoszeniu ładunku haki zabezpieczające zamykają się automatycznie i są pewnie blokowane przez mechanizm po stronie tylnej. W celu otwarcia systemu blokadę należy aktywować ręcznie.
Przy zamkniętej blokadzie haki ładunkowe pozostają zaczepione również, gdy nie są obciążone.
Haki obrotowe są zgodne z dyrektywą maszynową i sprawdzone zgodnie z przepisami stowarzyszeń zawodowych (pieczęć H).
Zakres temperatury
od -40°C do 200°C = 100% nośności
do 300°C = 90% nośności
do 400°C = 75% nośności
do 300°C = 90% nośności
do 400°C = 75% nośności
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.