PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Stal.
Wersja
Klasa jakości 10, powlekany tworzywem sztucznym, czerwony.
Wskazówka
Ogniwa łączące są stosowane jako ogniwa sprzęgające w zawiesiach łańcuchowych między ogniwem zaczepiającym/łańcuchem, łańcuchem/łańcuchem lub hakiem ładunkowym/łańcuchem.

Ogniwa łączące są zgodne z dyrektywą maszynową i sprawdzone zgodnie z przepisami stowarzyszeń zawodowych (pieczęć H).
Zakres temperatury
od -40°C do 200°C = 100% nośności
do 300°C = 90% nośności
do 400°C = 75% nośności
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili