PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Stal.
Wersja
Klasa jakości 8, powlekane tworzywem sztucznym.
Wskazówka
Zawiesia hakowe okrągłe są przeznaczone do szybkiego zaczepiania zawiesi tekstylnych, takich jak taśmy do podnoszenia lub zawiesia okrągłe. Zawiesia hakowe okrągłe są wyposażone w stabilne, kute blokady zabezpieczające. W celu ochrony zawiesi tekstylnych wszystkie krawędzie są zaokrąglone.

Kolor zawiesi hakowych okrągłych odpowiada kodowi kolorystycznemu przypisanemu do nośności zawiesi tekstylnych.

Zawiesia hakowe okrągłe są zgodne z dyrektywą maszynową i sprawdzone zgodnie z przepisami stowarzyszeń zawodowych (pieczęć H).
Zakres temperatury
od -40°C do 200°C = 100% nośności
do 300°C = 90% nośności
do 400°C = 75% nośności
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili