PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Poliester.
Wersja
Dwie warstwy. Pętle zakończeniowe w pełni wzmocnione po obu stronach, zwężone do połowy szerokości taśmy.
Wskazówka
Pasy podnoszące spełniają wytyczne normy DIN EN 1492-1. Do ich produkcji użyto pasa poliestrowego o dużej wytrzymałości. Pas posiada dodatkowo zaimpregnowaną poliuretanem i odporną na ścieranie powierzchnię. Nośność znamionowa oraz paski oznaczające wytrzymałość (jeden pasek na każdą tonę) w przypadku pasów podnoszących są wplecione lub nadrukowane na powierzchni pasa. Etykieta bezpieczeństwa wraz z oznaczeniem CE oraz informacjami technicznymi jest mocno przyszyta do zawiesia okrągłego.

Kolor pasa podnoszącego odpowiada kodom kolorystycznym, które przynależą do stopni nośności zawiesi tekstylnych.

Pasy podnoszące charakteryzują się dużą wytrzymałością na promienie UV oraz niewielkim wchłanianiem wilgoci.

Współczynnik bezpieczeństwa 7:1
Przykład: nośność 1000 kg = siła rozrywająca 7000 kg.

Pasy podnoszące posiadają oznaczenie CE zgodnie z europejskimi dyrektywami maszynowymi.

Podana nośność obowiązuje dla rozciągania w linii prostej. W przypadku zawieszenia w kształcie litery „U” nośność ulega podwojeniu.
Zakres temperatury
-40°C do +100°C.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Odkryj gamę produktów norelem