Materiał
Poliester.
Wersja
Powłoka pojedyncza.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Poliester.
Wersja
Powłoka pojedyncza.
Wskazówka
Zawiesia okrągłe odpowiadają normie DIN EN 1492-2. Są wykonane z wytwarzanych bezkońcowo wiązek włókien poliestrowych o dużej wytrzymałości. Wiązki włókien poliestrowych są z kolei otoczone stabilną powłoką ochronną z tkanego bezszwowo poliestru. Powłoka ochronna posiada dodatkowo zaimpregnowaną poliuretanem i odporną na ścieranie powierzchnię. Nośność znamionowa oraz paski oznaczające wytrzymałość (jeden pasek na każdą tonę) w przypadku zawiesi okrągłych są wplecione lub nadrukowane na powłokę ochronną. Etykieta bezpieczeństwa wraz z oznaczeniem CE oraz informacjami technicznymi jest mocno przyszyta do zawiesia okrągłego.
Kolor zawiesia okrągłego odpowiada kodom kolorystycznym, które przynależą do stopni nośności zawiesi tekstylnych.
Zawiesia okrągłe charakteryzują się dużą wytrzymałością na promienie UV oraz niewielkim wchłanianiem wilgoci.
Współczynnik bezpieczeństwa 7:1
Przykład: nośność 1000 kg = siła rozrywająca 7000 kg.
Zawiesia okrągłe posiadają oznaczenie CE zgodnie z europejskimi dyrektywami maszynowymi.
Kolor zawiesia okrągłego odpowiada kodom kolorystycznym, które przynależą do stopni nośności zawiesi tekstylnych.
Zawiesia okrągłe charakteryzują się dużą wytrzymałością na promienie UV oraz niewielkim wchłanianiem wilgoci.
Współczynnik bezpieczeństwa 7:1
Przykład: nośność 1000 kg = siła rozrywająca 7000 kg.
Zawiesia okrągłe posiadają oznaczenie CE zgodnie z europejskimi dyrektywami maszynowymi.
Zakres temperatury
-40°C do +100°C.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.