Firma
Aktualności
Warunki dostawy
Do pobrania
Spis A-Z
Newsletter
PL
Wybierz język
Polski
Angielski
Zmień kraj
Moje konto
ZALOGUJ
Lista obserwowanych
Produkty w zakładkach
Koszyk
0,00 PLN
Koszyk
0,00 PLN
Zamów. bezpośr.
Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka
Strona startowa
Elastyczny system części standardowych
07000
Nakrętki, śruby, podkładki, elementy zabezpieczające
Nakrętki, śruby, podkładki, elementy zabezpieczające
Typ produktu
do rowka teowego
nakrętka nastawcza
nakrętką
panewka stożkowa
podkładka
ring
sprężyna
szyna
trzpień gwintowany
wtyk
śruba
Materiał korpusu
aluminium
poliamid
polietylen
POM GF30
stal
stal automatowa
stal do nawęglania
stal nierdzewna
stal nierdzewna A2
stal nierdzewna A4
stal po ulepszeniu cieplnym
stal sprężynowa
żeliwo ciągliwe
Powierzchnia korpusu
141
anodowany
azotowana i oksydowana
fosforowane i oliwione
fosforowany
hartowana, niepowlekana i naolejona
hartowane i szlifowane
niepolerowana
ocynkowany
ocynkowany galwanicznie
oksydowane
pasywowane na niebiesko
polerowany
ulepszona
ulepszona (czarny)
ulepszone cieplnie i oksydowane
utwardzony dyfuzyjnie
z połyskiem
z połyskiem (czarny)
G=Gwint / do gwintu
M03
M3
M04
M05
M5
M06
M6
M6X0,75
M07
M7
M08
M8
M8X1
M09
M9
M10
M10X1
M10X1,25
M11
M12
M12X1,25
M12X1,5
M14
M14X1,5
M16
M16X1,5
M18
M18X1,5
M20
M20X1,5
M22
M22X1,5
M24
M24X1,5
M24X2
M26X1,5
M27
M28X1,5
M30
M30X1,5
M32X1,5
M33
M35X1,5
M36
M38X1,5
M39
M40X1,5
M42
M42X1,5
M45
M03
M3
M04
M05
M5
M06
M6
M6X0,75
M07
M7
M08
M8
M8X1
M09
M9
M10
M10X1
M10X1,25
M11
M12
M12X1,25
M12X1,5
M14
M14X1,5
M16
M16X1,5
M18
M18X1,5
M20
M20X1,5
M22
M22X1,5
M24
M24X1,5
M24X2
M26X1,5
M27
M28X1,5
M30
M30X1,5
M32X1,5
M33
M35X1,5
M36
M38X1,5
M39
M40X1,5
M42
M42X1,5
M45
M48
Norma ISO
1234
4028
4762
7089A
7380-1
7380-2
10642
Norma DIN
462
917
5406
6923
7349
7980
25201
70852
70952
DIN 137B
DIN 433
DIN 439
DIN 444
DIN 471
DIN 472
DIN 508
DIN 787
DIN 912
DIN 923
DIN 931
DIN 933
DIN 934
DIN 976-1
DIN 980
DIN 981
DIN 982
DIN 985
DIN 988
DIN 1478
DIN 1479
DIN 1587
DIN 1804
DIN 6310
DIN 6319
DIN 6330
DIN 6331
DIN 6340
DIN 6371
DIN 6372
DIN 6379
DIN 6796
DIN 6799
DIN 6912
DIN 9021
podobny do DIN 315
podobny do DIN 316
podobny do DIN 609
podobny do DIN 980
podobny do DIN 982
podobny do DIN 985
462
917
5406
6923
7349
7980
25201
70852
70952
DIN 137B
DIN 433
DIN 439
DIN 444
DIN 471
DIN 472
DIN 508
DIN 787
DIN 912
DIN 923
DIN 931
DIN 933
DIN 934
DIN 976-1
DIN 980
DIN 981
DIN 982
DIN 985
DIN 988
DIN 1478
DIN 1479
DIN 1587
DIN 1804
DIN 6310
DIN 6319
DIN 6330
DIN 6331
DIN 6340
DIN 6371
DIN 6372
DIN 6379
DIN 6796
DIN 6799
DIN 6912
DIN 9021
podobny do DIN 315
podobny do DIN 316
podobny do DIN 609
podobny do DIN 980
podobny do DIN 982
podobny do DIN 985
podobny do DIN 1587
podobny do DIN 11024
Ä6923
Ä11023
Filtr
Podkategorie/stonę
24
z 97 podkategorii
1
(current)
2
3
4
5
Dodano do koszyka
Filtr
Podkategorie/stonę
24
z 97 podkategorii
1
(current)
2
3
4
5
Inni klienci również kupili
Filtr
Typ produktu
do rowka teowego
nakrętka nastawcza
nakrętką
panewka stożkowa
podkładka
ring
sprężyna
szyna
trzpień gwintowany
wtyk
śruba
Materiał korpusu
aluminium
poliamid
polietylen
POM GF30
stal
stal automatowa
stal do nawęglania
stal nierdzewna
stal nierdzewna A2
stal nierdzewna A4
stal po ulepszeniu cieplnym
stal sprężynowa
żeliwo ciągliwe
Powierzchnia korpusu
141
anodowany
azotowana i oksydowana
fosforowane i oliwione
fosforowany
hartowana, niepowlekana i naolejona
hartowane i szlifowane
niepolerowana
ocynkowany
ocynkowany galwanicznie
oksydowane
pasywowane na niebiesko
polerowany
ulepszona
ulepszona (czarny)
ulepszone cieplnie i oksydowane
utwardzony dyfuzyjnie
z połyskiem
z połyskiem (czarny)
G=Gwint / do gwintu
M03
M3
M04
M05
M5
M06
M6
M6X0,75
M07
M7
M08
M8
M8X1
M09
M9
M10
M10X1
M10X1,25
M11
M12
M12X1,25
M12X1,5
M14
M14X1,5
M16
M16X1,5
M18
M18X1,5
M20
M20X1,5
M22
M22X1,5
M24
M24X1,5
M24X2
M26X1,5
M27
M28X1,5
M30
M30X1,5
M32X1,5
M33
M35X1,5
M36
M38X1,5
M39
M40X1,5
M42
M42X1,5
M45
M03
M3
M04
M05
M5
M06
M6
M6X0,75
M07
M7
M08
M8
M8X1
M09
M9
M10
M10X1
M10X1,25
M11
M12
M12X1,25
M12X1,5
M14
M14X1,5
M16
M16X1,5
M18
M18X1,5
M20
M20X1,5
M22
M22X1,5
M24
M24X1,5
M24X2
M26X1,5
M27
M28X1,5
M30
M30X1,5
M32X1,5
M33
M35X1,5
M36
M38X1,5
M39
M40X1,5
M42
M42X1,5
M45
M48
Norma ISO
1234
4028
4762
7089A
7380-1
7380-2
10642
Norma DIN
462
917
5406
6923
7349
7980
25201
70852
70952
DIN 137B
DIN 433
DIN 439
DIN 444
DIN 471
DIN 472
DIN 508
DIN 787
DIN 912
DIN 923
DIN 931
DIN 933
DIN 934
DIN 976-1
DIN 980
DIN 981
DIN 982
DIN 985
DIN 988
DIN 1478
DIN 1479
DIN 1587
DIN 1804
DIN 6310
DIN 6319
DIN 6330
DIN 6331
DIN 6340
DIN 6371
DIN 6372
DIN 6379
DIN 6796
DIN 6799
DIN 6912
DIN 9021
podobny do DIN 315
podobny do DIN 316
podobny do DIN 609
podobny do DIN 980
podobny do DIN 982
podobny do DIN 985
462
917
5406
6923
7349
7980
25201
70852
70952
DIN 137B
DIN 433
DIN 439
DIN 444
DIN 471
DIN 472
DIN 508
DIN 787
DIN 912
DIN 923
DIN 931
DIN 933
DIN 934
DIN 976-1
DIN 980
DIN 981
DIN 982
DIN 985
DIN 988
DIN 1478
DIN 1479
DIN 1587
DIN 1804
DIN 6310
DIN 6319
DIN 6330
DIN 6331
DIN 6340
DIN 6371
DIN 6372
DIN 6379
DIN 6796
DIN 6799
DIN 6912
DIN 9021
podobny do DIN 315
podobny do DIN 316
podobny do DIN 609
podobny do DIN 980
podobny do DIN 982
podobny do DIN 985
podobny do DIN 1587
podobny do DIN 11024
Ä6923
Ä11023
Zapisz się do newslettera norelem już teraz
Bądź pierwszym, który otrzyma wiadomości o naszych produktach i powiadomienia z naszego sklepu internetowego!