PL
Wybierz język

Opis

Materiał

Stal do ulepszania cieplnego, klasa 10, EN AW-7075 lub stal nierdzewna 1.4571.

Wersja
Stal ulepszona (czarna).
Aluminium i stal nierdzewna niepowlekana.
Wskazówka
Aluminiowe nakrętki do rowków teowych są wyposażone w stalowe wstawki gwintowe.

Trwałość wersji ze stali nierdzewnej:
Rm = 700 N/mm², Rp0,2 = 450 N/mm².
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili