PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Stal do ulepszania cieplnego.
Wersja
Ulepszone cieplnie do klasy 8 i oksydowane.
Wskazówka
Zaletą nakrętek rombowych jest to, że można je montować od góry. Są bardzo przydatne przy długich rowkach teowych albo jeśli obłożenie stołu obrabiarki nie pozwala z boku wprowadzać śrub mocujących lub nakrętek do rowków teowych.
Zastosowanie
Najpierw wprowadzić, potem obrócić zważając na opór w rowku.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili