PL
Wybierz język

Opis

Opis produktu
Dzięki zastosowaniu zaślepek otworów w komorze obróbkowej skróciły się czasy przezbrojenia, ponieważ potrzeba mniej czasu na czyszczenie np. w przypadku nagromadzenia się chłodziwa w łbach śrub.
Materiał
Pokrywa aluminiowa.
Śruba ze stali nierdzewnej.
O-ring NBR.
Wersja
Pokrywa czarna anodowana.
Montaż
Wprowadzić zaślepkę do otworu lub sześciokąta i dokręcić śrubokrętem aż łeb śruby zrówna się z powierzchnią czołową pokrywy.
Zalety
Możliwość ponownego zastosowania systemu bez zniszczeń.
Zapobiega zakleszczeniu i nagromadzeniu się wiórów oraz chłodziwa w łbach i zagłębieniach śrub.
Łatwy i szybki montaż i demontaż. Minimalizuje rozpryskiwanie chłodziwa podczas przedmuchiwania sprężonym powietrzem.
Na zapytanie
Indywidualne wersje wykonania i kolory.
Accessory
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym DIN 912.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Odkryj gamę produktów norelem