PL
Wybierz język
2 Wynik

Opis

Materiał

Stal nierdzewna 1.4404.

Wersja
Polerowane.
Wskazówka
Śruby o cienkich trzpieniach chronione są przed utratą głównie za pomocą elementu zabezpieczającego. W ten sposób spełniona zostaje norma UE 2006/42/WE. Dzięki dostępnej podkładce ustalającej śruba jest przed wkręceniem nierozerwalnie połączona z elementem konstrukcyjnym. Podkładkę nakręca się na element gwintowany, a następnie może się ona swobodnie poruszać na cienkim trzpieniu. Trzpień śruby nie ulega uszkodzeniu przez np. zjawisko karbu. Samoczynne ponowne wykręcenie jest w trybie ręcznym wykluczone. Każdą podkładkę można ponownie usunąć ze śruby, nie niszcząc jej, zdejmując ostrożnym ruchem.
Powierzchnia śruby z łbem sześciokątnym jest wypolerowana, a kształt zoptymalizowany pod względem zastosowania w obszarze sterylnym. Łeb śruby po stronie czołowej jest półkolisty, a kołnierz stożkowy wyprowadzony z odpowiednim nachyleniem. Łeb śruby pozbawiony jest nadlewek czy zagłębień, posiada gładką powierzchnię o chropowatości znacznie poniżej Ra 0,8 µm. Osadzanie się zabrudzeń czy czyściwa jest prawie niemożliwe, co zapewnia łatwość czyszczenia.
Na zapytanie
Gwint calowy, długość gwintu, długość trzpienia
Accessory
Podkładki ustalające 07170-03.

Inni klienci również kupili