PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Stal nierdzewna 1.4404.
Wersja
Polerowane.
Wskazówka
Śruby o cienkich trzpieniach chronione są przed utratą głównie za pomocą elementu zabezpieczającego. W ten sposób spełniona zostaje norma UE 2006/42/WE. Dzięki dostępnej podkładce ustalającej śruba jest przed wkręceniem nierozerwalnie połączona z elementem konstrukcyjnym. Podkładkę nakręca się na element gwintowany, a następnie może się ona swobodnie poruszać na cienkim trzpieniu. Trzpień śruby nie ulega uszkodzeniu przez np. zjawisko karbu. Samoczynne ponowne wykręcenie jest w trybie ręcznym wykluczone. Każdą podkładkę można ponownie usunąć ze śruby, nie niszcząc jej, zdejmując ostrożnym ruchem.
Powierzchnia śruby z łbem sześciokątnym jest wypolerowana, a kształt zoptymalizowany pod względem zastosowania w obszarze sterylnym. Łeb śruby po stronie czołowej jest półkolisty, a kołnierz stożkowy wyprowadzony z odpowiednim nachyleniem. Łeb śruby pozbawiony jest nadlewek czy zagłębień, posiada gładką powierzchnię o chropowatości znacznie poniżej Ra 0,8 µm. Osadzanie się zabrudzeń czy czyściwa jest prawie niemożliwe, co zapewnia łatwość czyszczenia.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili