PL
Wybierz język
2 Wynik

Opis

Materiał
Stal, stal nierdzewna A2 lub stal nierdzewna A4.
Wersja
Stal, klasa wytrzymałości 10.9, niepowlekana (czarna) lub cynkowana galwanicznie.

Stal nierdzewna A2-70, niepowlekana.

Stal nierdzewna A4-70, niepowlekana.
Wskazówka
DIN EN ISO 7380-1 – forma A: śruby ze spłaszczonym łbem półkolistym z gniazdem sześciokątnym.
DIN EN ISO 7380-2 – forma B: śruby ze spłaszczonym łbem półkolistym z gniazdem sześciokątnym i kołnierzem.

Inni klienci również kupili