PL
Wybierz język

Opis

Materiał

Stal nierdzewna 1.4404.

Wersja
Polerowane.
Wskazówka
Optymalny element łączący do mocowania blach osłonowych, osłon ze szkła akrylowego itd. Ponadprzeciętnie duża powierzchnia przylegania kołnierza oraz podcięcie na trzpieniu gwintowanym zapewniają równomierne rozprowadzenie sił na danym podłożu, bez powstawania naprężeń. Poza tym wysokość łba, a więc i obecność zakłócających krawędzi, ograniczona jest do minimum. Napęd przenoszony jest przez klucz szczękowy za pośrednictwem zaczepu dwukrawędziowego.
Powierzchnia śruby z łbem kulistym jest wypolerowana, a kształt zoptymalizowany pod względem zastosowania w obszarze sterylnym. Cała powierzchnia wykazuje chropowatość dużo poniżej Ra 0,8 µm. Osadzanie się zabrudzeń, pozostałości produktu czy czyściwa jest prawie niemożliwe, co zapewnia łatwość czyszczenia.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili