Materiał
Stal, stal nierdzewna A2 lub stal nierdzewna A4.
Wersja
Stal ocynkowana galwanicznie.
Stal nierdzewna A2, niepowlekana.
Stal nierdzewna A4, niepowlekana.
Stal nierdzewna A2, niepowlekana.
Stal nierdzewna A4, niepowlekana.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Stal, stal nierdzewna A2 lub stal nierdzewna A4.
Wersja
Stal ocynkowana galwanicznie.
Stal nierdzewna A2, niepowlekana.
Stal nierdzewna A4, niepowlekana.
Stal nierdzewna A2, niepowlekana.
Stal nierdzewna A4, niepowlekana.
Wskazówka
Podczas nakręcania nakrętki na gwint następuje plastyczna i elastyczna deformacja pierścienia z tworzywa sztucznego. Część elastyczna powoduje siłowe promieniowe zabezpieczenie nakrętki przed odkręceniem.
Zabezpieczenie z tworzywa sztucznego może być skuteczne tylko wtedy, gdy nakrętka sześciokątna znajduje się całkowicie na złączu śrubowym. Długość śruby należy wybrać tak, aby z nakrętki wystawały co najmniej dwa skoki gwintu.
Ze względu na deformację plastyczną zabezpieczenia z tworzywa sztucznego tę nakrętkę sześciokątną wolno stosować tylko raz.
W tabeli przedstawiono maksymalne wysokości nakrętek H maks.
M4 wg DIN EN ISO 7040.
Zabezpieczenie z tworzywa sztucznego może być skuteczne tylko wtedy, gdy nakrętka sześciokątna znajduje się całkowicie na złączu śrubowym. Długość śruby należy wybrać tak, aby z nakrętki wystawały co najmniej dwa skoki gwintu.
Ze względu na deformację plastyczną zabezpieczenia z tworzywa sztucznego tę nakrętkę sześciokątną wolno stosować tylko raz.
W tabeli przedstawiono maksymalne wysokości nakrętek H maks.
M4 wg DIN EN ISO 7040.
Zakres temperatury
-50°C do +120°C.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.