PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Nakrętka sześciokątna i podkładka ze stali ulepszanej cieplnie.
Pierścień ustalający PA 6 czarny.
Wersja
Nakrętka sześciokątna i podkładka ulepszone cieplnie i oksydowane. Nakrętka sześciokątna klasa wytrzymałości 10.
Zalety
Korzystne połączenie: nakrętka sześciokątna i podkładka jako jeden element.
- kompaktowa jednostka.
- podkładka dzięki pierścieniowi ustalającemu jest nierozerwalnie połączona z nakrętką sześciokątną.
- elementy konstrukcyjne takie jak np. drogie łapy specjalne, tarcze mocujące, kołnierze itd. są chronione przez nakrętkę sześciokątną z podkładką. Zapewnia to zmniejszenie kosztów dzięki mniejszemu zużyciu.
- Dalsza oszczędność kosztów dzięki metodzie zaopatrzenia.
Wskazówka dotycząca planu
1) nakrętka sześciokątna
2) pierścień ustalający
3) podkładka
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili