PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Stal do ulepszania cieplnego lub stal nierdzewna A2.
Wersja
Wersja stalowa:
Ulepszona cieplnie do 900 N/mm, oksydowana.
Wersja ze stali nierdzewnej:
Ulepszona cieplnie do 900 N/mm, z połyskiem.
Wskazówka
Elementy z zabezpieczeniem przed zgubieniem (jednoczęściowe).
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili