{"product":{"productId":"agid.25156","price":0.93,"name":"Sześciokątne nakrętki kołpakowe, forma wysoka, DIN 1587 stal lub stal nierdzewna"},"currency":"PLN"}
Materiał
Stal, stal nierdzewna A2 lub stal nierdzewna A4.
Wersja
Stal, klasa wytrzymałości 6, niepowlekana lub cynkowana galwanicznie.
Stal nierdzewna A2-70, niepowlekana.
Stal nierdzewna A4-70, niepowlekana.
Stal nierdzewna A2-70, niepowlekana.
Stal nierdzewna A4-70, niepowlekana.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Stal, stal nierdzewna A2 lub stal nierdzewna A4.
Wersja
Stal, klasa wytrzymałości 6, niepowlekana lub cynkowana galwanicznie.
Stal nierdzewna A2-70, niepowlekana.
Stal nierdzewna A4-70, niepowlekana.
Stal nierdzewna A2-70, niepowlekana.
Stal nierdzewna A4-70, niepowlekana.
Wskazówka
Nakrętki kołpakowe znajdują zastosowanie przede wszystkim w dekoracyjnych nakrętkach kołpakowych. Nakrętki kołpakowe zamykają i chronią otwarty koniec gwintu. Służą także do zabezpieczania ostrych krawędzi w maszynach, instalacjach, urządzeniach sportowych oraz wszędzie tam, gdzie występuje ryzyko spowodowania urazów lub uszkodzeń przez otwarte końce gwintów.
Dane techniczne
Zgodnie z DIN 1587:2021-10 wybór wykonania, wylot gwintu lub gwint podcięty, następuje niezależnie od wielkości gwintu według wyboru producenta.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.