{"product":{"productId":"agid.25154","price":1.76,"name":"Sześciokątne nakrętki kołpakowe, forma niska, DIN 917 stal lub stal nierdzewna"},"currency":"PLN"}
Materiał
Stal, stal nierdzewna A2 lub stal nierdzewna A4.
Wersja
Stal, klasa wytrzymałości 6, niepowlekana lub cynkowana galwanicznie.
Stal nierdzewna A2-70, niepowlekana.
Stal nierdzewna A4-70, niepowlekana.
Stal nierdzewna A2-70, niepowlekana.
Stal nierdzewna A4-70, niepowlekana.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Stal, stal nierdzewna A2 lub stal nierdzewna A4.
Wersja
Stal, klasa wytrzymałości 6, niepowlekana lub cynkowana galwanicznie.
Stal nierdzewna A2-70, niepowlekana.
Stal nierdzewna A4-70, niepowlekana.
Stal nierdzewna A2-70, niepowlekana.
Stal nierdzewna A4-70, niepowlekana.
Wskazówka
Nakrętki kołpakowe znajdują zastosowanie przede wszystkim w dekoracyjnych nakrętkach kołpakowych. Nakrętki kołpakowe zamykają i chronią otwarty koniec gwintu. Służą także do zabezpieczania ostrych krawędzi w maszynach, instalacjach, urządzeniach sportowych oraz wszędzie tam, gdzie występuje ryzyko spowodowania urazów lub uszkodzeń przez otwarte końce gwintów.
Dane techniczne
Począwszy od D = M10 nakrętki kołpakowe posiadają podcięcie gwintu wg DIN 76-1, kształtu D.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.