{"product":{"productId":"agid.23984","price":10.35,"name":"Kompaktowa nakrętka kołpakowa w wersji Hygienic DESIGN"},"currency":"PLN"}
Materiał
Stal nierdzewna 1.4404.
Wersja
Polerowane.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Stal nierdzewna 1.4404.
Wersja
Polerowane.
Wskazówka
Powierzchnia nakrętki kołpakowej jest wypolerowana, a kształt zoptymalizowany pod względem zastosowania w obszarze sterylnym. Łeb nakrętki po stronie czołowej jest półkolisty, a kołnierz stożkowy wyprowadzony z odpowiednim nachyleniem. Wysokość całkowita jest niewielka, aby utrzymać ewentualne kontury zakłóceniowe na maksymalnie niskim poziomie. Ze względu na znikomą chropowatość powierzchni, która wynosi znacznie mniej niż Ra 0,8 µm, do powierzchni nie przywierają praktycznie żadne cząsteczki brudu.
Na zapytanie
Gwint calowy, warianty wysokości.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.