Materiał
Nakrętka sześciokątna: stal nierdzewna 1.4404.
Pierścień uszczelniający: termoplast zgodny z UE10/2011 i FDA (POM).
Pierścień uszczelniający: termoplast zgodny z UE10/2011 i FDA (POM).
Wersja
Nakrętka sześciokątna: stal nierdzewna polerowana lub niepolerowana.
Pierścień uszczelniający: RAL5002 - ultramaryna (POM).
Pierścień uszczelniający: RAL5002 - ultramaryna (POM).
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Opis produktu
System śrubowy Hygienic DESIGN został zaprojektowany specjalnie do zastosowania w obszarach przetwórstwa żywności. Zwrócono szczególną uwagę na optymalną do czyszczenia geometrię i szorstkość powierzchni Ra ≤ 0,8 µm. Szybkie i łatwe stosowanie produktu dzięki już zamontowanemu pierścieniowi uszczelniającemu uzupełniają cały pakiet.
Materiał
Nakrętka sześciokątna: stal nierdzewna 1.4404.
Pierścień uszczelniający: termoplast zgodny z UE10/2011 i FDA (POM).
Pierścień uszczelniający: termoplast zgodny z UE10/2011 i FDA (POM).
Wersja
Nakrętka sześciokątna: stal nierdzewna polerowana lub niepolerowana.
Pierścień uszczelniający: RAL5002 - ultramaryna (POM).
Pierścień uszczelniający: RAL5002 - ultramaryna (POM).
Wskazówka
Powierzchnia przylegania pierścienia uszczelniającego musi być wykonana idealnie równo i prostopadle do otworu na śruby, a chropowatość powierzchni musi wynosić Ra ≤ 0,8 µm.
Uszczelka nie nadaje się do kwaśnego czyszczenia (wartość pH < 4) i użycia środków utleniających.
Uszczelka nie nadaje się do kwaśnego czyszczenia (wartość pH < 4) i użycia środków utleniających.
Zakres temperatury
od -20 °C do +100 °C (POM).
Zalety
Wstępnie zamontowany, wymienny pierścień uszczelniający.
Materiały przystosowane do żywności.
Geometria optymalna dla czyszczenia.
Materiały przystosowane do żywności.
Geometria optymalna dla czyszczenia.
Uwaga
Przystosowanie połączenia śrubowego Hygienic DESIGN użytkownik musi sprawdzić dla poszczególnych przypadków użycia. W zależności od obciążeń i zewnętrznych wpływów (temperatura, media czyszczące, media produktu) pierścień uszczelniający należy regularnie sprawdzać i wymienić w razie potrzeby.
Zakres dostawy
Nakrętka sześciokątna z pierścieniem uszczelniającym.
Na zapytanie
Wykonania specjalne.
Wersja gwintu
M4 - M16.
Wskazówka dotycząca planu
1) Nakrętka sześciokątna
2) Pierścień uszczelniający
2) Pierścień uszczelniający
Accessory
Pierścienie uszczelniające 07301.
Śruby z łbem sześciokątnym ze stali nierdzewnej z pierścieniem uszczelniającym 07170-11.
Śruby z łbem sześciokątnym ze stali nierdzewnej z pierścieniem uszczelniającym 07170-11.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.