PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Stal sprężynowa.
Wersja
hartowane, niepowlekane i oliwione lub cynkowane mechanicznie.
Wskazówka
Dzięki specjalnemu formowaniu (formowanie jak sprężyna talerzowa) uzyskano tarczę mocującą o silnych właściwościach naprężających. Siła sprężyny powstająca przy obciążeniu (nacisk płaski) tarczy mocującej wynosi 70 - 90% odpowiadającej siły docisku śruby o klasie wytrzymałości 8.8 - 10.9.

Tarcze mocujące są stosowane, aby wyrównać nieszczelności w połączeniach śrubowych i powstające w ich wyniku luzowanie lub odkręcanie połączeń. Zabezpieczenie następuje wyłącznie na zasadzie połączenia siłowego.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili