PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Poliamid.
Wersja
biało.
Wskazówka
Podkładki amortyzują wibracje i zabezpieczają połączenie śrubowe m.in. na etapie montażu wstępnego.
Ponadto podkładki zabezpieczają powierzchnię przed uszkodzeniami.
Odpowiednie tylko do gwintów z podcięciem, jak np. w śrubach z uchem transportowym.
Zastosowanie
Podkładki docisnąć lub obrócić za pośrednictwem gwintu.
Uwaga
Jeśli używane są podkładki ze śrubami z uchem transportowym, nie można zagwarantować podanych wartości siły dla tych śrub.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili