Materiał
Stal sprężynowa.
Wersja
fosforowane i oliwione.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Stal sprężynowa.
Wersja
fosforowane i oliwione.
Wskazówka
Jeżeli podkładki spężynowe są połączone w pakiet sprężyn, siła sprężyny poszczególnych podkładek może być pomnożona przez liczbę podkładek sprężynowych. Oznacza to większą siłę sprężyn przy ich mniejszym ugięciu.
Jeżeli podkładki sprężynowe są połączone w kolumnę sprężynową, siła sprężyny poszczególnych podkładek jest równa sile sprężynowej całej kolumny. Oznacza to mniejszą siłę sprężyny przy większym ugięciu.
F = 0,25 · H1
Jeżeli podkładki sprężynowe są połączone w kolumnę sprężynową, siła sprężyny poszczególnych podkładek jest równa sile sprężynowej całej kolumny. Oznacza to mniejszą siłę sprężyny przy większym ugięciu.
F = 0,25 · H1
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.