PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Osłona łożyska ze stali.
Wersja
Oksydowane.
Wskazówka
Łożyska osiowe do zwiększania siły mocowania stosowane są z reguły w połączeniu z elementami mocującymi i zaciskowymi. Zastosowanie wbudowanego zespołu łożyska składającego się z osiowego wieńca igłowego i dwóch tarcz może przy stałej długości dźwigni zwiększyć siłę nawet dwukrotnie.
Zalety
Powierzchnia stykowa jest zabezpieczona dolnym pierścieniem.
Wyższa siła mocująca powoduje zmniejszenie skoku gwintu.

W charakterze elementów mocujących i zaciskowych można stosować m. in. dźwignie zaciskowe, pokrętła gwiaździste, motylkowe i radełkowane oraz śruby z łbem sześciokątnym lub cylindrycznym.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili