Materiał
Stal 1.7225. Stal nierdzewna 1.4305.
Wersja
Stal pasywowana na niebiesko.
Stal nierdzewna z połyskiem.
Stal nierdzewna z połyskiem.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Stal 1.7225. Stal nierdzewna 1.4305.
Wersja
Stal pasywowana na niebiesko.
Stal nierdzewna z połyskiem.
Stal nierdzewna z połyskiem.
Wskazówka
Podkładka wahliwa umożliwia precyzyjne ułożenie podczas montażu skośnych powierzchni, do kąta nachylenia ok.4°. Przy przechyleniu D3 > 1° dla równego podparcia śrub zalecana jest jako podpora dodatkowa podkładka wahliwa. Część górna jest zabezpieczona przed wypadnięciem z części dolnej.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.