PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Stal.

Stal nierdzewna A2.
Wersja
Stal nierdzewna niepowlekana.
Stal niepowlekana.
Stal ocynkowana.
Wskazówka
Blachy zabezpieczające DIN 5406 służą do zabezpieczania nakrętek okrągłych rowkowych DIN 981. Do zastosowania blach zabezpieczających wymagany jest rowek klinowy na gwincie trzpienia.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili