PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Stal automatowa. Pierścień zabezpieczający: poliamid (maks. 100°C).
Wersja
Ocynkowane.
Wskazówka
Użycie nakrętek okrągłych rowkowych z zabezpieczeniem elastycznym oferuje ogromne zalety w zakresie obniżania kosztów, ponieważ nie jest wtedy konieczne zastosowanie blach zabezpieczających, a przez to również kosztowne prace frezarskie na rowku klinowym.
Poliamid jest odporny na działanie benzyny i olejów.
Nakrętki okrągłe rowkowe z zabezpieczeniem elastycznym mogą być używane wielokrotnie. Niezależnie od momentu dokręcania wytrzymują bardzo wysokie wibracje i drgania, dzięki czemu mogą być stosowane również jako nakrętki nastawcze.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Odkryj gamę produktów norelem