Materiał
Stal.
Wersja
niepowlekane lub ocynkowane, pasywowane na niebiesko.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Pierścienie osadcze DIN 705, stal, forma A, rowek
od
2,13 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Pierścienie osadcze DIN 705, stal, forma E, sześciokąt wewnętrzny
od
2,75 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Opis
Materiał
Stal.
Wersja
niepowlekane lub ocynkowane, pasywowane na niebiesko.
Wskazówka
Forma A: z trzpieniem gwintowanym DIN 553 (szczelina)
Forma E: z trzpieniem gwintowanym DIN EN ISO 4027 (gniazdo sześciokątne)
Podane tolerancje obowiązują zgodnie z DIN 705 dla niepowlekanych pierścieni osadczych. W przypadku ocynkowanych pierścieni osadczych nie można zagwarantować zachowania tolerancji. Nie ma to wpływu na działanie.
Forma E: z trzpieniem gwintowanym DIN EN ISO 4027 (gniazdo sześciokątne)
Podane tolerancje obowiązują zgodnie z DIN 705 dla niepowlekanych pierścieni osadczych. W przypadku ocynkowanych pierścieni osadczych nie można zagwarantować zachowania tolerancji. Nie ma to wpływu na działanie.
Wskazówka dotycząca planu
1) drugi trzpień gwintowany od D1 ≥ 75