Materiał
Stal.
Stal nierdzewna 1.4305.
Stal nierdzewna 1.4404.
Aluminium.
Stal nierdzewna 1.4305.
Stal nierdzewna 1.4404.
Aluminium.
Wersja
Stal oksydowana, śruba – stal 12.9.
Stal nierdzewna 1.4305 niepowlekana, śruba – stal nierdzewna A2-70.
Stal nierdzewna 1.4404 niepowlekana, śruba – stal nierdzewna A2-70.
Aluminium niepowlekane, śruba – stal nierdzewna A2-70.
Stal nierdzewna 1.4305 niepowlekana, śruba – stal nierdzewna A2-70.
Stal nierdzewna 1.4404 niepowlekana, śruba – stal nierdzewna A2-70.
Aluminium niepowlekane, śruba – stal nierdzewna A2-70.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Stal.
Stal nierdzewna 1.4305.
Stal nierdzewna 1.4404.
Aluminium.
Stal nierdzewna 1.4305.
Stal nierdzewna 1.4404.
Aluminium.
Wersja
Stal oksydowana, śruba – stal 12.9.
Stal nierdzewna 1.4305 niepowlekana, śruba – stal nierdzewna A2-70.
Stal nierdzewna 1.4404 niepowlekana, śruba – stal nierdzewna A2-70.
Aluminium niepowlekane, śruba – stal nierdzewna A2-70.
Stal nierdzewna 1.4305 niepowlekana, śruba – stal nierdzewna A2-70.
Stal nierdzewna 1.4404 niepowlekana, śruba – stal nierdzewna A2-70.
Aluminium niepowlekane, śruba – stal nierdzewna A2-70.
Wskazówka
Pierścienie zaciskowe z nacięciem na zewnątrz posiadają wbudowany wałek, dzięki któremu siły mocujące rozkładają się równolegle. Zapewnia to dokładne dopasowanie oraz pewne mocowanie bez ryzyka uszkodzenia wału.
Wymagana jest tolerancja wału w zakresie h11.
Dzięki nacięciu po stronie zewnętrznej pierścienia zaciskowego możliwe jest uzyskanie sił mocujących nawet o 15% wyższych niż w wersjach z nacięciem po stronie wewnętrznej. Otwór pozostaje cylindryczny, dzięki czemu wał jest dokładnie otoczony. Zredukowany efekt niewyważenia.Pierścienie zaciskowe wykonane ze stali nierdzewnej A4 są oznakowane małym punktem centrującym na średnicy zewnętrznej.
Wymagana jest tolerancja wału w zakresie h11.
Dzięki nacięciu po stronie zewnętrznej pierścienia zaciskowego możliwe jest uzyskanie sił mocujących nawet o 15% wyższych niż w wersjach z nacięciem po stronie wewnętrznej. Otwór pozostaje cylindryczny, dzięki czemu wał jest dokładnie otoczony. Zredukowany efekt niewyważenia.Pierścienie zaciskowe wykonane ze stali nierdzewnej A4 są oznakowane małym punktem centrującym na średnicy zewnętrznej.
Zakres temperatury
-40°C - +175°C.
Na zapytanie
Pozostałe wymiary.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.