Materiał
Stal 1.0718.
Stal nierdzewna 1.4305.
Wersja
Stal oksydowana, śruba – stal 12.9.
Stal nierdzewna niepowlekana, śruba – stal nierdzewna A2-70.
Stal nierdzewna niepowlekana, śruba – stal nierdzewna A2-70.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Stal 1.0718.
Stal nierdzewna 1.4305.
Wersja
Stal oksydowana, śruba – stal 12.9.
Stal nierdzewna niepowlekana, śruba – stal nierdzewna A2-70.
Stal nierdzewna niepowlekana, śruba – stal nierdzewna A2-70.
Wskazówka
Pierścienie zaciskowe z nacięciem na zewnątrz posiadają wbudowany wałek, dzięki któremu siły mocujące rozkładają się równolegle. Zapewnia to dokładne dopasowanie oraz pewne mocowanie bez ryzyka uszkodzenia wału.
Wymagana jest tolerancja wału w zakresie h11.
Dzięki nacięciu po stronie zewnętrznej pierścienia zaciskowego możliwe jest uzyskanie sił mocujących nawet o 15% wyższych niż w wersjach z nacięciem po stronie wewnętrznej. Otwór pozostaje cylindryczny, dzięki czemu wał jest dokładnie otoczony. Zredukowany efekt niewyważenia.
Wymagana jest tolerancja wału w zakresie h11.
Dzięki nacięciu po stronie zewnętrznej pierścienia zaciskowego możliwe jest uzyskanie sił mocujących nawet o 15% wyższych niż w wersjach z nacięciem po stronie wewnętrznej. Otwór pozostaje cylindryczny, dzięki czemu wał jest dokładnie otoczony. Zredukowany efekt niewyważenia.
Zakres temperatury
-40°C - +175°C.
Na zapytanie
Pozostałe wymiary.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.