Materiał
Stal.
Stal nierdzewna 1.4305.
Stal nierdzewna 1.4404.
Aluminium.
Stal nierdzewna 1.4305.
Stal nierdzewna 1.4404.
Aluminium.
Wersja
Stal oksydowana, śruba – stal 12.9.
Stal nierdzewna 1.4305 niepowlekana, śruba – stal nierdzewna A2-70.
Stal nierdzewna 1.4404 niepowlekana, śruba – stal nierdzewna A2-70.
Aluminium niepowlekane, śruba – stal nierdzewna A2-70.
Stal nierdzewna 1.4305 niepowlekana, śruba – stal nierdzewna A2-70.
Stal nierdzewna 1.4404 niepowlekana, śruba – stal nierdzewna A2-70.
Aluminium niepowlekane, śruba – stal nierdzewna A2-70.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Stal.
Stal nierdzewna 1.4305.
Stal nierdzewna 1.4404.
Aluminium.
Stal nierdzewna 1.4305.
Stal nierdzewna 1.4404.
Aluminium.
Wersja
Stal oksydowana, śruba – stal 12.9.
Stal nierdzewna 1.4305 niepowlekana, śruba – stal nierdzewna A2-70.
Stal nierdzewna 1.4404 niepowlekana, śruba – stal nierdzewna A2-70.
Aluminium niepowlekane, śruba – stal nierdzewna A2-70.
Stal nierdzewna 1.4305 niepowlekana, śruba – stal nierdzewna A2-70.
Stal nierdzewna 1.4404 niepowlekana, śruba – stal nierdzewna A2-70.
Aluminium niepowlekane, śruba – stal nierdzewna A2-70.
Wskazówka
Pierścienie zaciskowe podzielone posiadają wbudowany wałek, dzięki któremu siły mocujące rozkładają się równolegle. Zapewnia to dokładne dopasowanie oraz pewne mocowanie bez ryzyka uszkodzenia wału.
Wymagana jest tolerancja wału w zakresie h11.
Wykonanie w dwóch częściach pozwala na łatwy i szybki montaż bez demontażu sąsiednich części.
Pierścienie zaciskowe wykonane ze stali nierdzewnej A4 są oznakowane małym punktem centrującym na średnicy zewnętrznej.
Wymagana jest tolerancja wału w zakresie h11.
Wykonanie w dwóch częściach pozwala na łatwy i szybki montaż bez demontażu sąsiednich części.
Pierścienie zaciskowe wykonane ze stali nierdzewnej A4 są oznakowane małym punktem centrującym na średnicy zewnętrznej.
Zakres temperatury
-40°C - +175°C.
Na zapytanie
Pozostałe wymiary.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.