PL
Wybierz język
8 Wynik

Opis

Opis produktu
Elementy zatrzaskowe są używane do łączenia kształtowego dwóch części, w dowolnej pozycji kątowej. Elementy zatrzaskowe z uzębieniem wewnętrznym (formy A-D) można dowolnie zestawiać z elementami zatrzaskowymi z uzębieniem zewnętrznym (formy E-H), zależnie od przypadku zastosowania i możliwości montażu. Sprężyna dociskowa ułatwia szybkie przestawianie na nową pozycję kątową.
Materiał
Element zatrzaskowy stal 1.0718 lub stal nierdzewna 1.4305.

Sprężyna stal nierdzewna 1.4310.

Śruby z łbem walcowym stal lub stal nierdzewna A 2.
Wersja
Element zatrzaskowy ze stali oksydowanej lub stali szlachetnej niepowlekanej.
Sprężyna niepowlekana.
Śruby z łbem walcowym ze stali, klasa wytrzymałości 8.8, czarne lub ze stali szlachetnej A2-70, niepowlekane.
Wskazówka do zamówienia
W przypadku elementów zatrzaskowych z uzębieniem wewnętrznym o formie A i B w zakresie dostawy znajdują się 2 śruby z łbem walcowym i gniazdem sześciokątnym M3x8 wzgl. M5x10.
W przypadku elementów zatrzaskowych z uzębieniem zewnętrznym (forma E-H) w zakresie dostawy znajduje się sprężyna dociskowa ze stali nierdzewnej.
Wskazówka
Do mocowania elementów zatrzaskowych o formie A lub B należy stosować śruby z łbem walcowym zgodne z DIN 7984, z gniazdem sześciokątnym i niskim łbem.
Funkcje
Elementy zatrzaskowe wykorzystuje się do rotacyjnej regulacji elementów konstrukcyjnych. Poszczególne elementy można ze sobą łączyć zależnie od przypadku zastosowania.
Wskazówka dotycząca planu
Forma A: uzębienie wewnętrzne, otwór gwintowany centryczny, 2 wgłębienia na śruby z niskim łbem walcowym, 2 otwory dokładne
Forma B: uzębienie wewnętrzne, otwór przelotowy centryczny, 2 wgłębienia na śruby z niskim łbem walcowym, 2 otwory dokładne
Forma C: uzębienie wewnętrzne, otwór gwintowany centryczny, 2 otwory gwintowane do mocowania, 2 otwory dokładne
Forma D: uzębienie wewnętrzne, otwór przelotowy centryczny, 2 otwory gwintowane do mocowania, 2 otwory dokładne
Forma E: uzębienie zewnętrzne, otwór gwintowany centryczny, 2 wgłębienia na śruby z niskim łbem walcowym, 2 otwory dokładne
Forma F: uzębienie zewnętrzne, otwór przelotowy centryczny, 2 wgłębienia na śruby z niskim łbem walcowym, 2 otwory dokładne
Forma G: uzębienie zewnętrzne, otwór gwintowany centryczny, 2 otwory gwintowane, 2 otwory dokładne
Forma H: uzębienie zewnętrzne, otwór przelotowy centryczny, 2 otwory gwintowane, 2 otwory dokładne

1) otwarty
2) po zatrzaśnięciu
Accessory
Śruby z łbem walcowym DIN 912/DIN EN ISO 4762
Śruba z łbem walcowym DIN 6912

Odkryj gamę produktów norelem