norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Nowości

Tuleje wiertarskie

Tuleje wiertarskie umożliwiają szybkie wiercenie w przedmiotach obrabianych bez konieczności wielokrotnego uprzedniego mierzenia i zaznaczania punktów wiercenia. Praktyczny element pomocniczy, który umożliwia wprowadzenie wiertła do uchwytu wiertarskiego co gwarantuje nie tylko dokładnie dopasowany do wymiarów układ wierconych otworów, ale również zapobiega uciekaniu wiertła.

W porównaniu do wiercenia bez przyrządu – wiercenia prowadzonego ręcznie – proces dzięki tulei wiertarskiej jest znacznie uproszczony i osiąga się znacznie równiejsze wyniki dzięki zadaniu stałego kąta wprowadzania wiertła. Jest to jednym z powodów, dla których tuleje są chętnie stosowane w budowie maszyn, pojazdów i różnych innych gałęziach przemysłu.

Tulejki wiertarskie norelem

Tulejki wiertarskie umożliwiają szybkie wiercenie w przedmiotach obrabianych bez konieczności wielokrotnego uprzedniego mierzenia i zaznaczania punktów wiercenia. Praktyczne elementy pomocnicze, które umożliwiają wprowadzenie wiertła do uchwytu wiertarskiego, co gwarantuje nie tylko dokładnie dopasowany do wymiarów układ wierconych otworów, ale również zapobiega uciekaniu wiertła

.

W porównaniu do wiercenia bez przyrządu – wiercenia prowadzonego ręcznie – dzięki tulei wiertarskiej proces jest znacznie uproszczony i osiąga się znacznie dokładniejsze wyniki dzięki zadaniu stałego kąta wprowadzania wiertła.

Wszystkie tulejki wiertarskie są wykonane również z hartowanej stali specjalnej – dzięki temu spełniają wysokie wymagania jakościowe i są szczególnie trwałe.

Przegląd zalet tulejek wiertarskich norelem:

-          Możliwość szybkiego wiercenia

-          Układ wierconych otworów dokładnie dopasowany do wymiarów

-          Dokładna konfiguracja

-          Popularny, normowany system podziału

-          Brak uciekania wiertła

-          Uproszczenie procesu wiercenia

-          Czysty rezultat wiercenia

-        Zastosowanie stali specjalnej, dzięki temu wysoka jakość i trwałość

Zakresy zastosowania tulejek wiertarskich norelem

Tulejki wiertarskie są stosowane przede wszystkim w wierceniu głębokim w budowie maszyn. Tulejki wiertarskie norelem są stosowane każdego dnia także przy wytwarzaniu narzędzi w budowie pojazdów oraz w różnych innych gałęziach przemysłu, na przykład w rzemiośle. Tulejki wiertarskie norelem są przy tym dostosowane do surowych warunków otoczenia i wykazują długą trwałość.

Wersje wykonania, formy i normy

Firma norelem oferuje tulejki wiertarskie odpowiadające najróżniejszym wymaganiom – precyzyjne narzędzia dokładnie dostosowane do indywidualnych wytycznych. Cylindryczne tulejki wiertarskie, tulejki wiertarskie z kołnierzem, wtykowe tulejki wiertarskie, tulejki mocujące czy też śruby z płaskim łbem do wtykowych tulejek wiertarskich – dzięki dopasowanym wymiarom i różnorodności form możliwe jest wykonanie dokładnej konfiguracji zgodnie z wymaganiami.


W zależności od typu, tulejki wiertarskie są zgodne z obowiązującymi normami (DIN 172, DIN 173, DIN 179 i ISO 4247) i są dostępne w formach A (otwór zaokrąglony na jednym końcu) oraz B (otwór zaokrąglony na obu końcach).

DIN 172 – tulejki wiertarskie z kołnierzem

Kołnierz w tulejkach wiertarskich z kołnierzem uniemożliwia dociśnięcie tulejki wiertarskiej do dołu w obsadce. Z tego powodu kołnierz w tulejce wiertarskiej wg DIN 172 nieco wystaje.

  • Forma A: otwór jest zaokrąglony na jednym końcu
  • Forma B: otwór jest zaokrąglony na obu końcach

DIN 173 – tulejki wiertarskie wtykowe

W porównaniu z cylindrycznymi tulejkami wiertarskimi, tuleje wiertarskie wtykowe mają tę zaletę, że można je szybko wymienić. Pozwala to na realizowanie różnych średnic w krótszym czasie. Wraz z tulejami zaciskowymi wg DIN 173, śrubami cylindrowymi wg DIN 912 i śrubami z płaskim łbem wg DIN 173, tuleja wiertarska wtykowa prowadzi do bezpiecznego i czystego rezultatu.
  • Forma A: w tym przypadku nie ma rowka wprowadzającego – ta tulejka wiertarska jest stosowana przede wszystkim do wiercenia otworów za pomocą uchwytów wiertarskich, ponieważ umożliwia szybką wymianę wierteł o różnych średnicach.
  • Forma K: jest stosowana jako tulejka szybkowymienna do do narzędzi ścinających prawostronnych.
  • Forma L: jest to tak zwana tulejka wymienna.

DIN 173 – tuleje zaciskowe

Tuleja zaciskowa jest w praktyce używana do zabezpieczenia tulei wiertarskiej wtykowej. Za pomocą tulei zaciskowej można zabezpieczyć tuleję wiertarską wtykową, co zapewnia bezpieczne użytkowanie maszyny.
Wskazówka: Do tulei zaciskowej 1.0711 dostarczamy ponadto śrubę z łbem walcowym DIN 912 ze stali, dzięki czemu do użytkowania tulei nie jest wymagany oddzielny zakup takiej śruby.

DIN 179 – tulejki wiertarskie cylindryczne

Tulejki wiertarskie zgodne z normą DIN 179 są tak zwanymi cylindrycznymi tulejkami wiertarskimi. Są one wytwarzane ze stali do specjalnego użycia, utwardzane i szlifowane.

Cylindryczne tulejki wiertarskie są często stosowane również jako tuleje pozycjonujące. Tuleję można wciskać tak, aby zrównała się z płaszczyzną. Tulejkę wiertarską wg DIN 179 można łączyć z tak zwanymi tulejkami wiertarskimi wtykanymi wg DIN 173.
  • Forma A: otwór jest zaokrąglony na jednym końcu
  • Forma B: otwór jest zaokrąglony na obu końcach

Śruby z łbem płaskim do tulejek wiertarskich wtykowych DIN 173

Śruby z łbem płaskim ze stali niepowlekanej są przeznaczone do tulei wiertarskich wtykowych DIN 173 o średnicy do 6 mm oraz od 6 do 30 mm. Potrzebujesz niepowlekanych stalowych śrub z łbem płaskim? Te śruby norelem z pewnością spełnią Twoje wymagania.

Nasze produkty są dostępne z klasą wytrzymałości 10.9. Ponadto nasze śruby z łbem płaskim są dostępne w różnych rozmiarach: od M5 do M8, co umożliwia optymalne dopasowanie do wszelkich możliwości montażowych śrub z łbem płaskim oraz mocowania tulei wiertarskich. Tylko śruby z łbem płaskim o właściwym rozmiarze mocują tuleje wiertarskie bez problemów i bez uciążliwych krawędzi zakłócających.

Wyszukiwanie właściwej tulejki wiertarskiej

Wyszukiwarka tulejek wiertarskich norelem umożliwia szybkie i precyzyjne znalezienie właściwego produktu. W tym celu należy krok po kroku wybrać żądane parametry, takie jak wytłoczenie, forma i średnica wewnętrzna tulejki wiertarskiej z menu rozwijanego.

Odpowiednią tulejkę wiertarską można następnie wybrać, bezpośrednio dodać do koszyka i zamówić.

Karty danych tulejek wiertarskich

Poniżej prezentujemy zestawienie wszystkich kart danych tulejek wiertarskich norelem:
 Arkusz danych 08900 Tulejki wiertarskie cylindryczne DIN 179 214 kB
 Arkusz danych 08910 Tulejki wiertarskie z kołnierzem DIN 172 194 kB
 Arkusz danych 08926 Tulejki zaciskowe DIN 173 część 1 115 kB
 Arkusz danych 08920 Tulejki wiertarskie wtykowe DIN 173 278 kB
 Arkusz danych 08920 Tulejki wiertarskie wtykowe DIN 173 część 1 323 kB
 Arkusz danych 08927 Śruby z łbem płaskim do tulejek wiertarskich wtykowych DIN 173 99,9 kB
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Polska
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2022 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +49 71 45/206-44 do 45 ˇ faks +49 71 45/206-83