norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Magnesy z hakiem z NdFeB
09069-10

Magnesy z hakiem z NdFeB

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Obudowa i hak ze stali.
Rdzeń magnesu NdFeB (neodym).
Wersja:Obudowa i hak ocynkowane.Wskazówka:System z osłoną. Zastosowanie stałego materiału magnetycznego NdFeB zwiększa siłę przyczepności o dalsze 10 – 20 % w porównaniu z SmCo. Zakres temperatury:maks. 80 °C.Wskazówka dotycząca planu:
1) Powierzchnia przylegająca
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 09069-10 Magnesy z hakiem z NdFeB 151 kB

Rysunki

Magnesy z hakiem z NdFeB

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaD

D1D2HH1Siła
przyczepnośc
N
CADOsp.CenaZamów
09069-10-10101034,52425 3,00 €
09069-10-13131034,52460 3,20 €
09069-10-1616133,54,52795 3,89 €
09069-10-2020133,5627,5140 5,53 €
09069-10-2525133,5728200 7,89 €
09069-10-323218,54,5738350 11,19 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Polska
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2022 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +49 71 45/206-44 do 45 ˇ faks +49 71 45/206-83