norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Magnesy z otworem cylindrycznym z SmCo z obudową ze stali nierdzewnej
09070-10

Magnesy z otworem cylindrycznym z SmCo z obudową ze stali...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Obudowa ze stali nierdzewnej 1.4104.
Rdzeń magnesu SmCo (samarowo-kobaltowy).
Wskazówka:System z osłoną.Zakres temperatury:maks. 350 °C.Montaż:Magnesy można montować przez wciśnięcie, skręcenie lub wklejenie.Wskazówka dotycząca planu:
1) Powierzchnia przylegająca
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 09070-10 Magnesy z otworem cylindrycznym z SmCo z obudową ze stali nierdzewnej 186 kB

Rysunki

Magnesy z otworem cylindrycznym z SmCo z obudową ze stali nierdzewnej

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaD

D1D2HSiła
przyczepnośc
N
CADOsp.CenaZamów
09070-10-12020 ±0,154,58660 16,34 €
09070-10-12525 ±0,154,58780 19,39 €
09070-10-13232 ±0,25,5117200 23,13 €
09070-10-14040 ±0,25,510,58420 39,93 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Polska
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2022 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +49 71 45/206-44 do 45 ˇ faks +49 71 45/206-83