norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Magnesy z otworem fazowanym z twardego ferytu z obudową ze stali nierdzewnej
09071-10

Magnesy z otworem fazowanym z twardego ferytu z obudową ze...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Obudowa ze stali nierdzewnej 1.4016.
Rdzeń z magnesu z twardego ferrytu.
Wersja:Z połyskiem.Wskazówka:System z osłoną.Zakres temperatury:maks. 220 °C.Wskazówka dotycząca planu:
1) Powierzchnia przylegająca
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 09071-10 Magnesy z otworem fazowanym z twardego ferytu z obudową ze stali nierdzewnej 185 kB

Rysunki

Magnesy z otworem fazowanym z twardego ferytu z obudową ze stali nierdzewnej

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaD

D1D2HSiła
przyczepnośc
N
CADOsp.CenaZamów
09071-10-12020±0,154,29622 2,06 €
09071-10-12525±0,155,511729 2,21 €
09071-10-13232±0,155,511758 2,67 €
09071-10-14040±0,25,512,5872 3,37 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Polska
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2022 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +49 71 45/206-44 do 45 ˇ faks +49 71 45/206-83