norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Magnesy z otworem fazowanym z SmCo
09071-20

Magnesy z otworem fazowanym z SmCo

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Obudowa stalowa.
Rdzeń magnesu SmCo (samarowo-kobaltowy).
Wersja:Obudowa ocynkowana.Wskazówka:Magnes trwały, system z osłoną. Magnesy trwałe z rdzeniem SmCo posiadają trzy- do pięciokrotnie wyższą siłę przyczepności w porównaniu z magnesami AlNiCo lub ferrytowymi.Zakres temperatury:maks. 280 °C.Montaż:Magnesy można montować przez wciśnięcie, skręcenie lub wklejenie.Wskazówka dotycząca planu:
1) Powierzchnia przylegająca
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 09071-20 Magnesy z otworem fazowanym z SmCo 143 kB

Rysunki

Magnesy z otworem fazowanym z SmCo

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaD

D1D2HSiła
przyczepnośc
N
CADOsp.CenaZamów
09071-20-1616 ±0,153,56,64,557 8,63 €
09071-20-2020 ±0,154,59,3681 10,20 €
09071-20-2525 ±0,154,59,27105 12,36 €
09071-20-3232 ±0,25,511,57235 15,02 €
09071-20-4040 ±0,25,511,58540 24,96 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Polska
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2022 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +49 71 45/206-44 do 45 ˇ faks +49 71 45/206-83