norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Magnesy z gwintem wewnętrznym z twardego ferrytu
09072-10

Magnesy z gwintem wewnętrznym z twardego ferrytu

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Korpus stalowy.
Rdzeń magnezu z twardego ferrytu.
Wersja:Obudowa ocynkowana.Wskazówka:System z osłoną.Zakres temperatury:maks. 200 °C.Wskazówka dotycząca planu:
1) Powierzchnia przylegająca
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 09072-10 Magnesy z gwintem wewnętrznym z twardego ferrytu 118 kB

Rysunki

Magnesy z gwintem wewnętrznym z twardego ferrytu

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaD

D1HSiła
przyczepnośc
N
CADOsp.CenaZamów
09072-10-250425 ±0,15M4736 2,74 €
09072-10-320432 ±0,2M4775 2,94 €
09072-10-400440 ±0,2M4890 3,84 €
09072-10-500650 ±0,2M610170 4,73 €
09072-10-500850 ±0,2M810170 5,21 €
09072-10-630863 ±0,20M814290 8,66 €
09072-10-800880 ±0,25M818550 14,09 €
09072-10-801080 ±0,25M1018550 14,33 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Polska
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2022 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +49 71 45/206-44 do 45 ˇ faks +49 71 45/206-83