norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Magnesy z twardego ferrytu
09119-10

Magnesy z twardego ferrytu

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Korpus z tworzywa sztucznego.
Rdzeń magnezu z twardego ferrytu.
Wskazówka:Magnesy tego typu często znajdują zastosowanie na tablicach, tablicach ogłoszeń i tablicach magnetycznych.Wskazówka dotycząca planu:
1) Powierzchnia przylegająca
2) Magnes
3) Obudowa
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 09119-10 Magnesy z twardego ferrytu 117 kB

Rysunki

Magnesy z twardego ferrytu

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaKolor
korpusu
D

D1HH1Siła
przyczepnośc
N
CADOsp.CenaZamów
09119-10-361bialy3632,592,29,5 1,64 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Polska
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2022 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +49 71 45/206-44 do 45 ˇ faks +49 71 45/206-83