PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Obudowa stalowa.
Rdzeń magnesu SmCo (samarowo-kobaltowy).
Wersja
Obudowa ocynkowana.
Wskazówka
Magnes trwały, system z osłoną. Magnesy trwałe z rdzeniem SmCo posiadają trzy- do pięciokrotnie wyższą siłę przyczepności w porównaniu z magnesami AlNiCo lub ferrytowymi.
Zakres temperatury
maks. 280 °C.
Montaż
Magnesy można montować przez wciśnięcie, skręcenie lub wklejenie.
Wskazówka dotycząca planu
1) Powierzchnia przylegająca
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili