Tulejki wiertarskie norelem
Tulejki wiertarskie umożliwiają szybkie wiercenie w przedmiotach obrabianych bez konieczności wielokrotnego uprzedniego mierzenia i zaznaczania punktów wiercenia. Praktyczne elementy pomocnicze, które umożliwiają wprowadzenie wiertła do uchwytu wiertarskiego, co gwarantuje nie tylko dokładnie dopasowany do wymiarów układ wierconych otworów, ale również zapobiega uciekaniu wiertła.
W porównaniu do wiercenia bez przyrządu – wiercenia prowadzonego ręcznie – dzięki tulei wiertarskiej proces jest znacznie uproszczony i osiąga się znacznie dokładniejsze wyniki dzięki zadaniu stałego kąta wprowadzania wiertła.
Wszystkie tulejki wiertarskie są wykonane również z hartowanej stali specjalnej – dzięki temu spełniają wysokie wymagania jakościowe i są szczególnie trwałe.
Przegląd zalet tulejek wiertarskich norelem:
- Możliwość szybkiego wiercenia
- Układ wierconych otworów dokładnie dopasowany do wymiarów
- Dokładna konfiguracja
- Popularny, normowany system podziału
- Brak uciekania wiertła
- Uproszczenie procesu wiercenia
- Czysty rezultat wiercenia
- Zastosowanie stali specjalnej, dzięki temu wysoka jakość i trwałość
Zakresy zastosowania tulejek wiertarskich norelem
Tulejki wiertarskie są stosowane przede wszystkim w wierceniu głębokim w budowie maszyn. Tulejki wiertarskie norelem są stosowane każdego dnia także przy wytwarzaniu narzędzi w budowie pojazdów oraz w różnych innych gałęziach przemysłu, na przykład w rzemiośle. Tulejki wiertarskie norelem są przy tym dostosowane do surowych warunków otoczenia i wykazują długą trwałość.
Wersje wykonania, formy i normy
Firma norelem oferuje tulejki wiertarskie odpowiadające najróżniejszym wymaganiom – precyzyjne narzędzia dokładnie dostosowane do indywidualnych wytycznych. Cylindryczne tulejki wiertarskie, tulejki wiertarskie z kołnierzem, wtykowe tulejki wiertarskie, tulejki mocujące czy też śruby z płaskim łbem do wtykowych tulejek wiertarskich – dzięki dopasowanym wymiarom i różnorodności form możliwe jest wykonanie dokładnej konfiguracji zgodnie z wymaganiami.
W zależności od typu, tulejki wiertarskie są zgodne z obowiązującymi normami (DIN 172, DIN 173, DIN 179 i ISO 4247) i są dostępne w formach A (otwór zaokrąglony na jednym końcu) oraz B (otwór zaokrąglony na obu końcach).
DIN 172 – tulejki wiertarskie z kołnierzem
Kołnierz w tulejkach wiertarskich z kołnierzem uniemożliwia dociśnięcie tulejki wiertarskiej do dołu w obsadce. Z tego powodu kołnierz w tulejce wiertarskiej wg DIN 172 nieco wystaje.
- Forma A: otwór jest zaokrąglony na jednym końcu
- Forma B: otwór jest zaokrąglony na obu końcach
DIN 173 – tulejki wiertarskie wtykowe
W porównaniu z cylindrycznymi tulejkami wiertarskimi, tuleje wiertarskie wtykowe mają tę zaletę, że można je szybko wymienić. Pozwala to na realizowanie różnych średnic w krótszym czasie. Wraz z tulejami zaciskowymi wg DIN 173, śrubami cylindrowymi wg DIN 912 i śrubami z płaskim łbem wg DIN 173, tuleja wiertarska wtykowa prowadzi do bezpiecznego i czystego rezultatu.
- Forma A: w tym przypadku nie ma rowka wprowadzającego – ta tulejka wiertarska jest stosowana przede wszystkim do wiercenia otworów za pomocą uchwytów wiertarskich, ponieważ umożliwia szybką wymianę wierteł o różnych średnicach.
- Forma K: jest stosowana jako tulejka szybkowymienna do do narzędzi ścinających prawostronnych.
- Forma L: jest to tak zwana tulejka wymienna.
DIN 173 – tuleje zaciskowe
Tuleja zaciskowa jest w praktyce używana do zabezpieczenia tulei wiertarskiej wtykowej. Za pomocą tulei zaciskowej można zabezpieczyć tuleję wiertarską wtykową, co zapewnia bezpieczne użytkowanie maszyny.
Wskazówka: Do tulei zaciskowej 1.0711 dostarczamy ponadto śrubę z łbem walcowym DIN 912 ze stali, dzięki czemu do użytkowania tulei nie jest wymagany oddzielny zakup takiej śruby.
DIN 179 – tulejki wiertarskie cylindryczne
Tulejki wiertarskie zgodne z normą DIN 179 są tak zwanymi cylindrycznymi tulejkami wiertarskimi. Są one wytwarzane ze stali do specjalnego użycia, utwardzane i szlifowane.
Cylindryczne tulejki wiertarskie są często stosowane również jako tuleje pozycjonujące. Tuleję można wciskać tak, aby zrównała się z płaszczyzną. Tulejkę wiertarską wg DIN 179 można łączyć z tak zwanymi tulejkami wiertarskimi wtykanymi wg DIN 173.
- Forma A: otwór jest zaokrąglony na jednym końcu
- Forma B: otwór jest zaokrąglony na obu końcach
Śruby z łbem płaskim do tulejek wiertarskich wtykowych DIN 173
Śruby z łbem płaskim ze stali niepowlekanej są przeznaczone do tulei wiertarskich wtykowych DIN 173 o średnicy do 6 mm oraz od 6 do 30 mm. Potrzebujesz niepowlekanych stalowych śrub z łbem płaskim? Te śruby norelem z pewnością spełnią Twoje wymagania.
Nasze produkty są dostępne z klasą wytrzymałości 10.9. Ponadto nasze śruby z łbem płaskim są dostępne w różnych rozmiarach: od M5 do M8, co umożliwia optymalne dopasowanie do wszelkich możliwości montażowych śrub z łbem płaskim oraz mocowania tulei wiertarskich. Tylko śruby z łbem płaskim o właściwym rozmiarze mocują tuleje wiertarskie bez problemów i bez uciążliwych krawędzi zakłócających.
Wyszukiwanie właściwej tulejki wiertarskiej
Wyszukiwarka tulejek wiertarskich norelem umożliwia szybkie i precyzyjne znalezienie właściwego produktu. W tym celu należy krok po kroku wybrać żądane parametry, takie jak wytłoczenie, forma i średnica wewnętrzna tulejki wiertarskiej z menu rozwijanego.
Odpowiednią tulejkę wiertarską można następnie wybrać, bezpośrednio dodać do koszyka i zamówić.
Karty danych tulejek wiertarskich
Poniżej prezentujemy zestawienie wszystkich kart danych tulejek wiertarskich norelem: