Firma
Aktualności
Warunki dostawy
Do pobrania
Spis A-Z
Newsletter
PL
Wybierz język
Polski
Angielski
Zmień kraj
Moje konto
ZALOGUJ
Lista obserwowanych
Produkty w zakładkach
Koszyk
0,00 PLN
Koszyk
0,00 PLN
Zamów. bezpośr.
Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka
Strona startowa
Elastyczny system części standardowych
01000
Płyty
Płyty
Nazwa
Korpus
Listwa
Paleta
Paleta Wymienna
Płyta
Płyta Bazowa
Złączka
Materiał korpusu
aluminium
GJL300
stal
stal po ulepszeniu cieplnym
żeliwo szare
Wersja 1
prostokątny
typ a
typ b
typ c
z kołnierzem
z rowkiem teowym
ze wstępnie obrobionymi powierzchniami mocowania
z otworami gwintowanymi
z siatką otworów
L=Długość
200
250
300
400
500
600
750
800
1000
1200
B=Szerokość
32
40
50
63
80
100
125
150
160
166
200
206
250
256
300
315
400
450
500
600
Filtr
Podkategorie/stonę
19
z 19 podkategorii
Profile aluminiowe
Odkryj nasz asortyment
Dodano do koszyka
Filtr
Podkategorie/stonę
19
z 19 podkategorii
Inni klienci również kupili
Filtr
Nazwa
Korpus
Listwa
Paleta
Paleta Wymienna
Płyta
Płyta Bazowa
Złączka
Materiał korpusu
aluminium
GJL300
stal
stal po ulepszeniu cieplnym
żeliwo szare
Wersja 1
prostokątny
typ a
typ b
typ c
z kołnierzem
z rowkiem teowym
ze wstępnie obrobionymi powierzchniami mocowania
z otworami gwintowanymi
z siatką otworów
L=Długość
200
250
300
400
500
600
750
800
1000
1200
B=Szerokość
32
40
50
63
80
100
125
150
160
166
200
206
250
256
300
315
400
450
500
600
Zapisz się do newslettera norelem już teraz
Bądź pierwszym, który otrzyma wiadomości o naszych produktach i powiadomienia z naszego sklepu internetowego!